• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPH210T04 - SNR

USPH210T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior43,5 mm
d - Diámetro eje50 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento110 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22 mm
H2 - Altura del alojamiento165 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación159 mm
L - Largo del alojamiento206 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m