• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPLE205CO - SNR

USPLE205CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento36,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento24,5 mm
B - Ancho anillo interior27 mm
d - Diámetro eje25 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa60 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12,8 mm
H2 - Altura del alojamiento67,8 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación104,2 mm
L - Largo del alojamiento139 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje17 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
Width over covers47,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,638 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m