• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG308AC - SNR

ZLG308AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos50 mm
a - Longitud alojamiento330 mm
b - Ancho base del alojamiento190 mm
c - Altura base del alojamiento18 mm
h - Altura del centro del rodamiento60 mm
h1 - Altura del alojamiento121 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)225 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)150 mm
N - Diámetro agujero de fijación15 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje65 mm
W - Distancia rodamiento258,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje214,5 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Anchura de la base ZLG40 mm
D - Diámetro exterior rodamiento90 mm
Peso12 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado103 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)90x4
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Tornillos de tapaM6x25
Par recomendado para los tornillos de tapa7 N-m