• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Soporte para dos rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos110 mm
a - Longitud alojamiento633 mm
b - Ancho base del alojamiento400 mm
c - Altura base del alojamiento35 mm
h - Altura del centro del rodamiento125 mm
h1 - Altura del alojamiento248 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)480 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)320 mm
N - Diámetro agujero de fijación24 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje92 mm
W - Distancia rodamiento511,5 mm
W1 - Longitud del centro del eje442 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Anchura de la base ZLG90 mm
D - Diámetro exterior rodamiento200 mm
Peso82 kg
Material del alojamientogrey cast
Cantidad inicial de grasa por lado734 cm³
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
O-ring (opcional)200x7
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m