Bonjour,
Pour éviter tout problème de connexion à eShop, merci de vider le cache de votre navigateur avant de vous connecter.
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Préfixes et suffixes

Marque
Caractéristiques
Ligne de produit
ValeurMarqueCaractéristiquesLigne de produitDescription2-NTNComposantRoulements à billesConcerne uniquement la bague interne et la bague externe7MC3-NTNAutresRoulements à billesBague externe avec un revêtement céramique5-NTNComposantRoulements à billesConcerne uniquement les billesCSNRDimensionPaliersRoulement insert avec bague extérieure conformément à la norme JISF-NTNMatériauRoulements à billesRoulement à billes en acier inoxydableTS2-NTNMatériauRoulements à billesTraitement thermique spécial jusqu'à 160°CSSNRMatériauRoulements à billesRoulement à billes en acier inoxydableTA- / TAB-NTNMatériauRoulements à billesAcier à roulements avec traitement thermique spécial et nitrurationEC1-NTNAutresRoulements à billesRoulement de compensation à la dilatation thermique pour haute température (maxi 150°C)U-RSHNTNAutresRoulements à billesRoulement instrumentéTS3-NTNMatériauRoulements à billesTraitement thermique spécial jusqu'à 200°C7MP-NTNAutresRoulements à billesBague externe avec un revêtement plastiqueTS4-NTNMatériauRoulements à billesTraitement thermique spécial jusqu'à 250°CS-NTNMatériauRoulements à billesMatière céramiqueAHNTNAutresPaliersRoulements à alésage hexagonal. "AH" est le numéro de base: Par ex.: 1AH03-9/16ASNTNAutresPaliersRoulements à alésage carré. "AS" est le numéro de base: Par ex.: 1AS08-7/8A-NTNAssemblagePaliersTrous de lubrification dans la bague extérieure à l'opposé par rapport au système de fixationTM- / TMB-NTNMatériauRoulements à billesAcier à roulements avec traitement thermique spécialC-NTNComposantPaliersPalier avec couvercle en fonte (version ouverte)R-NTNDimensionRoulements à billesDimensions en pouceEC2-NTNAutresRoulements à billesRoulement de compensation à la dilatation thermique pour très haute température (maxi 180°C)EC-NTNAutresRoulements à billesRoulement de compensation à la dilatation thermiqueW-NTNDimensionRoulements à billesLargeur modifiéeAC-NTNAutresRoulements à billesRoulement avec système anti-rotationCM-NTNComposantPaliersPalier avec couvercle en fonte (version fermée)SM-NTNComposantPaliersPalier avec couvercle en tôle (version fermée)ZSNRAutresPaliersRoulement insert zingué pour l'industrie alimentaireXSNRAutresPaliersRoulement insert sans fixation sur l'arbre, ex : XUC…M-NTNMatériauPaliersRoulement insert avec bague intérieure brunieD-SNRMatériauPaliersPalier en fonte ductile avec dimension standard (design optimisé)SSNRMatériauPaliersPalier en matériau inoxBNSNTNAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse, étanches (avec joint sans contact)2LANTNMatériauRoulements à billes à contact oblique haute précisionMatière spéciale et traitement amélioréMLSNRAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse5SNTNComposantRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements hybrides (avec billes céramique)MLESNRAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse, étanches (avec joint sans contact)S-NTNComposantPaliersPalier avec couvercle en tôle (version ouverte)MLCHSNRAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse, hybrides (avec billes céramique)MLECHSNRAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse, étanches et hybrides (avec joint sans contact et billes céramique)CHSNRComposantRoulements à billes à contact oblique haute précisionCorps roulants céramiques8E-NTNComposantRoulements à aiguillesCage cémentée8Q-NTNComposantRoulements à aiguillesCage nitruréeHL-NTNMatériauRoulements à aiguillesAiguilles spéciales pour une amélioration de la lubrification10XSNRDimensionRoulements à rouleaux sphériquesDimensions non ISOWANTNDimensionRoulements à rouleaux sphériquesDimensions non ISOHSENTNAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements haute vitesse7E-NTNMatériauRoulements à aiguillesBague extérieure cémentéeHSFNTNAutresRoulements à billes à contact oblique haute précisionRoulements très haute vitesseE-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesRoulement en acier de cémentation (bagues et rouleaux)TS4-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 250°C pour le roulementEA-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesAcier de cémentation E- + carbonitruration2TS2-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 160°C pour le cône (non monté) et la cuvetteTS2-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 160°C pour le roulement4T-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesRoulement 4Top (acier de cémentation & interchangeabilité)2TS3-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 200°C pour le cône (non monté) et la cuvetteETA-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesAcier de cémentation haute performance carbonitruré & interchangeabilité2TS4-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 250°C pour le cône (non monté) et la cuvetteET-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesAcier de cémentation haute performance & interchangeabilitéECO-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesRoulement ECO Top (acier ETA- + conception interne optimisée) & interchangabilitéEHNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle extra lourdesHNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSérie dimensionnelle HeavyHL-NTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesTraitement HL sur les rouleauxJNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelles métriques J-LineHHNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle Heavier than HeavyHMNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle Heavy MediumTS3-NTNMatériauRoulements à rouleaux coniquesStabilisation jusqu'à 200°C pour le roulementELNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSérie dimensionnelle Extra LightLNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle LightLLNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle Lighter than LightLMNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle Light MediumMNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesSéries dimensionnelle MediumT7FCNTNAutresRoulements à rouleaux coniquesGrand angleT7FCNTNDimensionRoulements à rouleaux coniquesRoulement à rouleaux coniques selon ISO 355, avec un grand angle de contact