• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à gorge profonde des marques NTN et SNR :
deux marques fortes qui peuvent se compléter

Marketing Platform - BB subpages.jpg
Les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus répandu dans le monde. Il s'agit de roulements non dissociables avec des chemins de roulement profonds, qui conviennent pour des charges axiales et radiales - ils peuvent donc supporter sans problème des charges combinées. Leur principal avantage est leur polyvalence : les roulements à billes à gorge profonde peuvent être utilisés dans les domaines les plus divers, par exemple dans les moteurs électriques, les petits réducteurs et les lecteurs de PC. 
 
Chez NTN, les roulements à billes à gorge profonde sont disponibles sous forme ouverte, étanche et recouverte, et il existe également des roulements spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée. NTN propose également des butées à billes, la série TOPLINE, des roulements à billes à alignement automatique et des roulements à deux rangées de billes. 
 
Ils se distinguent par les avantages suivants : 
  • une performance et une durée de vie optimales
  • une graisse en grande partie biodégradable
  • un design high-tech (marque NTN)
  • disponibles pour toutes les tailles (marque NTN)
  • adaptés aux charges dynamiques de base les plus élevées (marque NTN)
  • leaders dans leur performance d'étanchéité (marque NTN)
  • des solutions bien pensées (marque SNR)
  • adaptés aux températures élevées et basses (marque SNR)
  • adaptés aux vitesses de rotation élevées et basses (marque SNR)

Vaste assortiment

En cliquant sur les images ci-dessous, vous accédez aux roulements à billes à gorge profonde correspondants dans notre boutique.

Exemples d'utilisation

Accéder à tous les documents

Liens utiles