• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements SENTINEL des marques NTN et SNR : la série de roulements pour l'industrie alimentaire avec lubrification solide

Image1.png

Dans l'industrie agroalimentaire, les exigences en matière d'hygiène, de disponibilité et de protection de l'environnement sont très strictes, tandis que de nouvelles exigences sectorielles viennent régulièrement s'ajouter.
Souvent, la disponibilité des installations doit être garantie tout en réduisant au maximum les coûts de production et de personnel.

Notre solution respectueuse de l'environnement : la gamme SENTINEL. Cette gamme de roulements de haute qualité, lubrifiés avec le solide LUBSOLID de la marque SNR, comprend des roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable, des paliers à boîtier en thermoplastique et des paliers à boîtier en acier inoxydable. Les roulements de la gamme SENTINEL rendent votre application plus sûre, car ils résistent au lavage à haute pression. De plus, ils empêchent d'une part les fuites de graisse et d'autre part la pénétration de contaminants et de bactéries. Grâce à la suppression des intervalles de regraissage et à une durée de vie prolongée, les produits de la gamme SENTINEL sont synonymes de productivité élevée. Grâce à sa faible consommation de graisse et de roulements, SENTINEL constitue une solution écologiquement responsable.

Défis à relever :

  • Disponibilité des installations malgré le manque de personnel : nettoyage régulier et complet des installations
  • Achats : potentiels d'économies sur les roulements et la graisse afin d'augmenter la rentabilité
  • Technologie : conceptions techniques spécifiques à l'application (par exemple, graisse enregistrée NSF H1)
  • Respect des exigences toujours nouvelles du secteur
  • Responsabilité environnementale : RSE* --> RÉDUCTION de l'empreinte carbone
     

Ils se distinguent par les avantages suivants :

  • Respectueux de l'environnement (lors de la maintenance) : réduction des changements de roulements, de la consommation de graisse et suppression du regraissage à fort potentiel d'économies
  • Sécurité de production : réduction des arrêts de production et prévention des fuites de graisse
  • Barrière contre la contamination et les bactéries
  • Homologué selon la catégorie NSF H1
  • Haute résistance au lavage

Vaste assortiment

En cliquant sur les images ci-dessous, vous accédez aux produits correspondants destinés à l'industrie agroalimentaire correspondants dans notre boutique.

Exemples d'utilisation

Liens utiles