Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | EC |
| Poids | 0,104 kg |
| Diamètre interieur 1 | 25 mm |
| Largeur 1 | 15 mm |
| Code boite de vitesse | BA10/5 |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 47 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen373015Peugeot, Citroen373031Renault7703090267Citroen, Peugeot79 030 90 058Automotive Compatibility
CitroenC15C1510/1986 => 04/1988Train avant-CitroenLNALNA => --CitroenLNALNA06/1982 => 09/1986Train avantDroitCitroenVISAVISA => --CitroenVISAVISA06/1980 => 02/1987Train avantDroitCitroenVISAVISA 209/1978 => Train avant-Peugeot10410406/1975 => 05/1979Train avantDroitPeugeot10410406/1975 => 04/1988Train avant-Peugeot205205 => --Peugeot20520507/1984 => 06/1988Train avantDroitPeugeot205205 101/1983 => 06/1987Train avant-Peugeot205205 2 => --Peugeot205205 201/1983 => 11/1994Train avant-Peugeot50450406/1977 => 06/1984Train avant-Peugeot50550507/1981 => 05/1989Train avant-Peugeot505505 107/1980 => 06/1988Train avant-Peugeot505505 207/1982 => 05/1989Train avant-Peugeot60460409/1977 => 11/1986Train avant-Renault121208/1969 => 07/1980Train arrièreDroit,GaucheRenault121208/1972 => Train arrièreGauche,DroitRenault1414 203/1976 => 11/1983Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenault1414 208/1981 => 11/1983Train arrière,Train avantGauche,DroitRenault151508/1971 => 09/1980Train arrièreGauche,DroitRenault161608/1970 => 11/1978Train arrièreDroit,GaucheRenault161608/1970 => 07/1980Train arrièreGauche,DroitRenault181803/1978 => 06/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 108/1977 => 06/1986Train arrièreGauche,DroitRenault1818 208/1977 => 06/1986Train arrièreGauche,DroitRenault4408/1962 => 11/1991Train arrièreDroit,GaucheRenault4408/1973 => 11/1991Train arrièreGauche,DroitRenault44 I11/1971 => 11/1991Train arrièreGauche,DroitRenault5512/1971 => 05/1985Train arrièreDroit,GaucheRenault5506/1981 => 05/1985Train arrièreGauche,DroitRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreDroit,GaucheRenault55 I12/1971 => 05/1985Train arrièreGauche,DroitRenault6609/1968 => Train arrièreGauche,DroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 11/1985Train arrièreDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989Train arrièreGauche,Droit