Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71916HVUJ74 - SNR

10R71916HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure89,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure100,75 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure105,08 mm
a - Position Point Application Charges30 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,37 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique34,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,94 kN
f0 - Coefficient16.616
Constante d'enfoncement K0.46
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,28 kN
Rigidité axiale199 N/µm
Rigidité radiale427 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,364 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,636 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,891 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,946 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,455 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI84,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI84,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image