Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71922HVUJ84 - SNR

10R71922HVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure122,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure137,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure143,27 mm
a - Position Point Application Charges40 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,86 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique49,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique58,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,85 kN
f0 - Coefficient16.806
Constante d'enfoncement K0.42
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,27 kN
Rigidité axiale381 N/µm
Rigidité radiale778 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8100 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,38 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,621 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,844 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,422 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,459 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI114,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI114,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE145,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE145,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image