Roulements à billes à contact oblique haute précision

10R71924HVUJ84 - SNR

10R71924HVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur165 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure134,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure150,65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure157,34 mm
a - Position Point Application Charges44 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,18 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique63,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique74,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,5 kN
f0 - Coefficient16.736
Constante d'enfoncement K0.39
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,62 kN
Rigidité axiale439 N/µm
Rigidité radiale891 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7400 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)12,341 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)14,659 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)10,483 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)5,242 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,457 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI124,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI124,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE160,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE160,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image