Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 28 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 42,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 65,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 4,9 mm k - Diamètre trou 2 mm Référence du manchon associé H2307E Classe de Jeu Radial CN Masse 0,494 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 100 kN C0 - Capacité Charge Statique 92 kN Cu - Charge limite à la fatigue 11,2 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.16 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.21 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.29 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 42 mm da max - Diamètre max épaulement BI 42,8 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 40 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 65,1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors