• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22208EAKW33EE - SNR

10X22208EAKW33EE

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure47,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure73,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure5,38 mm
k - Diamètre trou2,5 mm
Référence du manchon associéH2308E
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,597 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique116 kN
C0 - Capacité Charge Statique105 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12,8 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.41
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.47
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.68
N lim - Vitesse limite Mécanique2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,641 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,359 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,625 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,813 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI47,8 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI45,1 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon45 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon10 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,9 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image