Roulements à rotule sur rouleaux

10X22211EAW33EEL - SNR

10X22211EAW33EEL

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure63,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure93,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,35 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,965 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique155 kN
C0 - Capacité Charge Statique148 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,62 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,38 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,294 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,147 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI63,4 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI63,4 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE93,9 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image