• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22212EAKW33EEC3 - NTN

10X22212EAKW33EEC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure34 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure69,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,9 mm
k - Diamètre trou3 mm
Référence du manchon associéH312E
Classe de Jeu RadialC3
Masse1,29 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique187 kN
C0 - Capacité Charge Statique181 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI69 mm
da max - Diamètre max épaulement BI69,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon65 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE102,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image