• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22213EAKW33EE - NTN

10X22213EAKW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure38 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure75,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure116,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH2313E
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,86 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique226 kN
C0 - Capacité Charge Statique224 kN
Cu - Charge limite à la fatigue27,3 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.15
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI74 mm
da max - Diamètre max épaulement BI75,3 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon72 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon14 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE116,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image