Roulements à rotule sur rouleaux

10X22217EAKW33EE - NTN

10X22217EAKW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure44 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure97,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure140,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,05 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Référence du manchon associéH317E
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique324 kN
C0 - Capacité Charge Statique330 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.07
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.57
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI96 mm
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon91 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE140,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image