Roulements à rotule sur rouleaux

10X22218EAKW33EEC3 - SNR

10X22218EAKW33EEC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, largeur non ISO, joints frottants des deux côtés

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure101,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure147,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,2 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Référence du manchon associéH2318E/L73
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,65 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique384 kN
C0 - Capacité Charge Statique398 kN
Cu - Charge limite à la fatigue45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.31
N lim - Vitesse limite Mécanique1100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,61 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,39 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,245 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,123 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI101,9 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI101 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon100 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image