• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22219EAKW33EE - NTN

10X22219EAKW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure51 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure107,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure156,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure9,54 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Référence du manchon associéH2319E
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,32 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique416 kN
C0 - Capacité Charge Statique417 kN
Cu - Charge limite à la fatigue46,5 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI107 mm
da max - Diamètre max épaulement BI107,3 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon105 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon21 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image