• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

10X22219EAW33EE - SNR

10X22219EAW33EE

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure51 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure107,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure156,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure9,54 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse4,45 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique416 kN
C0 - Capacité Charge Statique417 kN
Cu - Charge limite à la fatigue46,5 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.89
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.4
N lim - Vitesse limite Mécanique1000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,125 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,875 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,951 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,976 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI107,3 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI107 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image