Roulements à rotule sur billes

1201G15 - SNR

1201G15

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure25,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,04 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique1,27 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,06 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.77
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.62
N ref - Vitesse thermique de référence20000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique32000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,917 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,083 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,269 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,135 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,392 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI16 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE28 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined