Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, ouvert
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 35 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 11 mm |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure | 20,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 28,8 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,6 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,049 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 7,5 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1,75 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,08 kN |
| e - Coefficient | 0.34 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.95 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.86 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.89 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 18000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 28000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,89 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 6,11 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,179 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,09 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,389 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 19 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 31 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 0,6 mm |