• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1206C3 - SNR

1206C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure40,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure51,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,221 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique15,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,65 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,21 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.57
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.98
N ref - Vitesse thermique de référence11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,792 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,208 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,549 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,775 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,414 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined