• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1208 - SNR

1208

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure67,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,41 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique19,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.97
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.39
N ref - Vitesse thermique de référence8600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,282 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,718 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,765 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,382 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,428 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined