Roulements à rotule sur billes

1211C3 - SNR

1211C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure70,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure86,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,697 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique26,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique10 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,45 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.38
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5
N ref - Vitesse thermique de référence6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,248 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,752 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,393 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,697 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,434 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined