Roulements à rotule sur billes

1211SKC3 - NTN

1211SKC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Référence du manchon associéH211X
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,708 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique26,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique10 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,4 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement BI70 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon60 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined