Roulements à rotule sur billes

1215SC3 - NTN

1215SC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse1,36 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique39 kN
C0 - Capacité Charge Statique15,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,63 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE122 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined