Roulements à rotule sur billes

1216 - SNR

1216

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure101,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure122,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse1,67 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique39,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique17 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,73 kN
e - Coefficient0.16
Y0 - Coefficient charge statique axiale4.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.94
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur6.1
N ref - Vitesse thermique de référence5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,755 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,245 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,67 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,335 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI89 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined