Roulements à rotule sur billes

1219SK - NTN

1219SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Référence du manchon associéH219X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse3,12 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64 kN
C0 - Capacité Charge Statique27,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,1 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.9
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur3.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur5.8
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
da max - Diamètre max épaulement BI118 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon101 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined