Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 38 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 140,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 173,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 5,32 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 87 kN C0 - Capacité Charge Statique 38,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,4 kN e - Coefficient 0.17 Y0 - Coefficient charge statique axiale 3.82 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 3.64 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 5.64 N ref - Vitesse thermique de référence 4300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,739 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,261 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,754 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,877 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 121 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 189 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm