Roulements à rotule sur billes

1306KC3 - SNR

1306KC3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure45,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure58,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Référence du manchon associéH306
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,381 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique20,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,29 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.58
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.46
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.8
N ref - Vitesse thermique de référence8800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,312 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,688 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,211 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,606 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,409 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
da max - Diamètre max épaulement BI42 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon33 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined