Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 23 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,727 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité charge dynamique | 29,8 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 9,7 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 0,3 kN |
| e - Coefficient | 0.24 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.7 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.6 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 8500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | da min - Diamètre mini épaulement BI | 48 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 82 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1,5 mm |