Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 63,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 83,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,959 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 36,9 kN C0 - Capacité Charge Statique 12,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,57 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.66 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.53 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.92 N ref - Vitesse thermique de référence 6800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 9200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,249 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,751 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,749 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,875 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,417 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm