Roulements à rotule sur billes

1309.C3 - SNR

1309.C3

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure63,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure83,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Classe de précisionP0
Masse0,959 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique37,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique12,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,58 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.66
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.53
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.92
N ref - Vitesse thermique de référence6800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,215 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,785 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,587 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,794 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,414 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined