Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1317SK - NTN

1317SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure41 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Référence du manchon associéH317X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse5,03 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique98,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique38 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,95 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Coefficient charge statique axiale3.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.6
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI98 mm
da max - Diamètre max épaulement BI110 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon91 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE167 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined