Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur billes

1320SK - NTN

1320SK

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure47 mm
B1 - Largeur totale53 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Référence du manchon associéH320X
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse8,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique140 kN
C0 - Capacité Charge Statique57,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,6 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.8
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.7
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI113 mm
da max - Diamètre max épaulement BI130 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon107 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE202 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined