Bagues intérieures

1R120X135X60 - NTN

1R120X135X60

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
F - Cote sous Rouleaux135 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2,5 mm
Classe de précisionP0
Masse1,25 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI126,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm