Bagues intérieures

1R140X160X50 - NTN

1R140X160X50

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure50 mm
F - Cote sous Rouleaux160 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI3 mm
Classe de précisionP0
Masse1,7 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI148 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1,5 mm