Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R15X20X13 - NTN

1R15X20X13

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
F - Cote sous Rouleaux20 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI1,5 mm
Classe de précisionP0
Masse0,014 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm