Bagues intérieures

1R25X30X23 - NTN

1R25X30X23

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI1,8 mm
Classe de précisionP0
Masse0,038 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm