• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R30X37X18 - NTN

1R30X37X18

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
F - Cote sous Rouleaux37 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI1,8 mm
Classe de précisionP0
Masse0,05 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm