Bagues intérieures

1R30X38X20 - NTN

1R30X38X20

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux38 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de précisionP0
Masse0,065 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI34 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm