Bagues intérieures

1R320X350X80 - NTN

1R320X350X80

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
F - Cote sous Rouleaux350 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI5 mm
Classe de précisionP0
Masse9,8 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI331 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm