• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R35X40X125 - NTN

1R35X40X125

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12,5 mm
F - Cote sous Rouleaux40 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,027 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI37 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm