Bagues intérieures

1R35X42X23D - NTN

1R35X42X23D

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux42 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de précisionP0
Masse0,074 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm