Bagues intérieures

1R40X45X40 - NTN

1R40X45X40

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
F - Cote sous Rouleaux45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,106 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm