• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bagues intérieures

1R40X48X23D - NTN

1R40X48X23D

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux48 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de précisionP0
Masse0,097 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI44 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm