Bagues intérieures

1R45X50X255 - NTN

1R45X50X255

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25,5 mm
F - Cote sous Rouleaux50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de précisionP0
Masse0,074 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI47 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm