Bagues intérieures

1R45X50X35 - NTN

1R45X50X35

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure35 mm
F - Cote sous Rouleaux50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,101 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm