Bagues intérieures

1R50X55X20 - NTN

1R50X55X20

Roulement à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux55 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
t - Longueur chanfrein BI2 mm
Classe de précisionP0
Masse0,063 kg
undefined
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm